1000.800 - ベース・プレート
DIN55201のパレットに適合

システム
b1 [mm]
l1 [mm]
T溝の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
T溝の数:
7 x 7
製品番号:
1000.800
資料
ベース・プレート
  • システム: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • T溝の数: 7 x 7
  • 重量: 28 kg
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1000.800
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム