アクセサリー: 2B150. プレッシャーピン 圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ

検索結果は 2 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0831
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 16 mm
製品番号:
22150.0833
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g
show article view
組付工具