アクセサリー: 25120. 高さ調整部品 背の高いタイプ

検索結果は 5 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 25 mm
製品番号:
25120.0981
資料
組付工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 25 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 25 mm – 28 mm
  • 重量: 45 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 32 mm
製品番号:
25120.0982
資料
組付工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 32 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 30 mm – 32 mm
  • 重量: 46 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 45 mm
製品番号:
25120.0983
資料
組付工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 45 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 45 mm – 50 mm
  • 重量: 156 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 58 mm
製品番号:
25120.0984
資料
組付工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 58 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 58 mm – 62 mm
  • 重量: 250 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 70 mm
製品番号:
25120.0985
資料
組付工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 70 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 68 mm – 75 mm
  • 重量: 253 g
show article view
組付工具