アクセサリー: 23341. シャフトクランプ

検索結果は 7 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
二面幅: 3 mm
d: M2,5 mm
製品番号:
23341.1008
資料
組付工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • 重量: 5 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
二面幅: 4 mm
d: M3 mm
製品番号:
23341.1010
資料
組付工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 4 mm
  • d: M3
  • 重量: 9 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
二面幅: 5 mm
d: M4 mm
製品番号:
23341.1012
資料
組付工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 5 mm
  • d: M4
  • 重量: 17 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
二面幅: 6 mm
d: M5 mm
製品番号:
23341.1016
資料
組付工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 6 mm
  • d: M5
  • 重量: 28 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
二面幅: 8 mm
d: M6 mm
製品番号:
23341.1020
資料
組付工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 8 mm
  • d: M6
  • 重量: 57 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
二面幅: 10 mm
d: M8 mm
製品番号:
23341.1025
資料
組付工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 10 mm
  • d: M8
  • 重量: 95 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
二面幅: 14 mm
d: M10 mm
製品番号:
23341.1030
資料
組付工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 14 mm
  • d: M10
  • 重量: 250 g
show article view
組付工具