アクセサリー: 23330. トグルクランプ、プッシュプルタイプ 締め付けようネジ付

検索結果は 3 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
呼び寸法:
クランプねじ
d2: M6 x 25 mm
製品番号:
23330.9013
CAD
資料
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
  • クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
  • d2: M6 x 25 mm
  • 重量: 11 g
show article view
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
名称:
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
呼び寸法:
クランプねじ
d2: M8 x 35 mm
製品番号:
23330.9014
CAD
資料
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
  • クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
  • d2: M8 x 35 mm
  • 重量: 25 g
show article view
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
名称:
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
呼び寸法:
クランプねじ
d2: M12 x 50 mm
製品番号:
23330.9016
CAD
資料
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
  • クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)
  • d2: M12 x 50 mm
  • 重量: 73 g
show article view
クランプねじ (プッシュプルタイプのトグルクランプ用スペアパーツ)