アクセサリー: 22860. オイルウィンドー

検索結果は 4 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
窓のサイズ d1: 16 mm
製品番号:
22860.0816
資料
組付工具
  • 組付工具
  • 窓のサイズ d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • 重量: 16 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
窓のサイズ d1: 22 mm
製品番号:
22860.0822
資料
組付工具
  • 組付工具
  • 窓のサイズ d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • 重量: 30 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
窓のサイズ d1: 32 mm
製品番号:
22860.0832
資料
組付工具
  • 組付工具
  • 窓のサイズ d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • 重量: 36 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
窓のサイズ d1: 50 mm
製品番号:
22860.0850
資料
組付工具
  • 組付工具
  • 窓のサイズ d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • 重量: 49 g
show article view
組付工具