アクセサリー: 22753. ボールキャスター すべり軸受

検索結果は 2 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
ボールキャスターに適合: 10 mm
製品番号:
22753.9965
資料
組付工具
  • 組付工具
  • ボールキャスターに適合: 10 mm
  • 重量: 118 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
ボールキャスターに適合: 12,6 mm
製品番号:
22753.9985
資料
組付工具
  • 組付工具
  • ボールキャスターに適合: 12,6 mm
  • 重量: 125 g
show article view
組付工具