アクセサリー: 22750. ボールキャスター ロックバネ付

検索結果は 3 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
ボールキャスターに適合: 24 mm
製品番号:
22750.0144
資料
組付工具
  • 組付工具
  • ボールキャスターに適合: 24 mm
  • 重量: 451 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
ボールキャスターに適合: 36 mm
製品番号:
22750.0148
資料
組付工具
  • 組付工具
  • ボールキャスターに適合: 36 mm
  • 重量: 480 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
ボールキャスターに適合: 45 mm
製品番号:
22750.0152
資料
組付工具
  • 組付工具
  • ボールキャスターに適合: 45 mm
  • 重量: 503 g
show article view
組付工具