アクセサリー: 22400. ロケーティングブッシュ ボールロック・ピン用

検索結果は 3 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
調整式フェイスピンスパナ
: 調整式フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
製品番号:
22350.1991
資料
組付工具
  • 調整式フェイスピンスパナ
  • 適合サイズ d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • ピン直径 -0,1: 5 mm
  • 重量: 309 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
フェイスピンスパナ
: フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 16 mm/20 mm
製品番号:
22350.1998
資料
組付工具
  • フェイスピンスパナ
  • 適合サイズ d1: 16 mm/20 mm
  • ピン間隔 ±0,1: 30 mm
  • ピン直径 -0,1: 5 mm
  • 重量: 243 g
  • 駆動用角軸: 1/2 インチ
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
適合サイズ d1: 25 mm
製品番号:
22350.1999
資料
組付工具
  • フェイスピンスパナ
  • 終了の図: 2
show article view
組付工具