アクセサリー: 22150. プレッシャーピン 圧入タイプ シール無

検索結果は 4 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 6 mm
製品番号:
22150.0830
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 6 mm
  • 重量: 19 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0831
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 12 mm
製品番号:
22150.0832
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 12 mm
  • 重量: 86 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 16 mm
製品番号:
22150.0833
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g
show article view
組付工具