アクセサリー: 22150. プレッシャーピン プラスティック製のばねとピン

検索結果は 5 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 6 mm
製品番号:
22150.0840
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 6 mm
  • 重量: 23 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 8 mm
製品番号:
22150.0841
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 8 mm
  • 重量: 47 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0842
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 46 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 12 mm
製品番号:
22150.0843
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 12 mm
  • 重量: 96 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: 16 mm
製品番号:
22150.0844
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 16 mm
  • 重量: 145 g
show article view
組付工具