アクセサリー: 22130. 精密インデックスボルト 円筒形

検索結果は 5 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
d1 +0,005: 10  mm
製品番号:
22130.0090
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • 重量: 11 g
show article view
ブッシュ
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
d1 +0,005: 12  mm
製品番号:
22130.0092
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • 重量: 22 g
show article view
ブッシュ
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
d1 +0,005: 16  mm
製品番号:
22130.0093
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • 重量: 40 g
show article view
ブッシュ
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
d1 +0,005: 20  mm
製品番号:
22130.0094
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • 重量: 51 g
show article view
ブッシュ
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
d1 +0,005: 25  mm
製品番号:
22130.0096
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 99 g
show article view
ブッシュ