アクセサリー: 22110. インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付Tグリップ付

検索結果は 6 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0116
CAD
資料
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0118
CAD
資料
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0120
CAD
資料
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g
show article view
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0516
CAD
資料
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0518
CAD
資料
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0520
CAD
資料
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g
show article view
ロックナットISO 8675 (DIN 439)