アクセサリー: 22075. スプリングプランジャー フランジとボール付、前面にスロット

検索結果は 6 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: M4 mm
製品番号:
22075.0904
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 20 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: M5 mm
製品番号:
22075.0905
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 24 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: M6 mm
製品番号:
22075.0906
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 30 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: M8 mm
製品番号:
22075.0908
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 47 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: M10 mm
製品番号:
22075.0910
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 72 g
show article view
組付工具
名称:
組付工具
呼び寸法:
d1: M12 mm
製品番号:
22075.0912
資料
組付工具
  • 組付工具
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 127 g
show article view
組付工具