アクセサリー: 22060. スプリングプランジャー 六角穴、シール付

検索結果は 4 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
スプリングプランジャー用
d1: M8
製品番号:
22060.0908
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 39 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
スプリングプランジャー用
d1: M10
製品番号:
22060.0910
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 66 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
スプリングプランジャー用
d1: M12
製品番号:
22060.0912
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 72 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
スプリングプランジャー用
d1: M16
製品番号:
22060.0916
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 重量: 144 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具