El mango SIMPLEX de madera extremadamente corto de la serie 3244 se emplea en el cuerpo SIMPLEX de hierro fundido D80 mm. Su diseño compacto evita que el extremo del mango choque contra el suelo.
El mango de madera ergonómico extra corto de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:
Este artículo 3244.082 - Mango "SIMPLEX" para mazo de boca blanda SIMPLEX con carcasa de hierro fundido / (Ø: 80 mm, Versión de mango: extra corta) es una variante del grupo de artículos Mango extra corto SIMPLEX de madera de alta calidad para mazo de boca blanda SIMPLEX con carcasa de hierro fundido (EH 3244.)
Mango
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.