EH 3011.
La carcasa de acero fundido SIMPLEX (serie 3011) es la carcasa más utilizada en la selección de productos de Halder. Viene con una funda de protección de mango integrada, que protege el mango en caso de golpes erróneos. Robusta y amortiguadora de vibraciones, la carcasa es muy duradera y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Esta carcasa está disponible para mazos de cara blanda SIMPLEX con tamaños que van desde D30mm a D140mm. También se utiliza una versión modificada en combinación con los ejes de división SIMPLEX y el mazo de división SIMPLEX.
Características del producto:
Su selección resultó en 7 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Incluye tornillo, tuerca y arandela.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.