La boca SIMPLEX TPE-blanda (serie 3201) es un elastómero termoplástico y el inserto más suave de la serie SIMPLEX con una dureza aproximada de 65 Shore A. Ofreciendo una fuerte amortiguación contra impactos, este inserto azul es una opción ideal para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas. Esta versión especial tiene un diámetro de cabeza de 50mm, pero está integrada en una carcasa de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles sin el riesgo de rayar la carcasa.
Características del producto:
Posicionamiento de puntos del luz, piezas delicadas, prototipos, montaje de muebles, chapados
Este artículo 3201.051 - Boca SIMPLEX TPE-blando, azul / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIMPLEX, 50:40 TPE-blando, azul (EH 3201.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.