Boca SIM­PLEX, 50:40
TPE-blando, azul

EH 3201.

La boca SIMPLEX TPE-blanda (serie 3201) es un elastómero termoplástico y el inserto más suave de la serie SIMPLEX con una dureza aproximada de 65 Shore A. Ofreciendo una fuerte amortiguación contra impactos, este inserto azul es una opción ideal para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas. Esta versión especial tiene un diámetro de cabeza de 50mm, pero está integrada en una carcasa de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles sin el riesgo de rayar la carcasa.

Características del producto:

  • Boca SIMPLEX TPE-blanda
  • Azul
  • Suave
  • No se deforma
  • Amortiguación de impacto fuerte
  • Ideal para trabajos que requieren un toque ligero.
  • Diámetro de cabeza de D50mm para montaje en carcasa D40mm.
  • Las superficies de contacto de gran tamaño evitan arañazos a través de la carcasa

Áreas de aplicación

Posicionamiento de puntos del luz, piezas delicadas, prototipos, montaje de muebles, chapados

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Artículo No.:
3201.051
Boca SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Inserto

  • TPE-blando, azul
  • no mancha
  • Blanda
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3201. Boca SIMPLEX, 50:40 – TPE-blando, azul
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
bocas SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de bocas blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.