Estas bocas de nylon para martillos SUPERCRAFT (serie 3508.2) se diferencian de la serie estándar por su superficie de impacto redondeada. Debido a la ausencia de cantos, evita daños y huellas en el material. Estas bocas de poliamida blancas ofrecen unas propiedades de impacto extraordinarias y garantizan la máxima resistencia y durabilidad. Están hechas de material extruido extremadamente homogéneo y son muy duras, con una dureza de aprox. 73 Shore D. En comparación con las bocas de plástico inyectadas son considerablemente más sólidas y resistentes al desgaste y no se astillan incluso a temperaturas bajo cero. Resisten a las elevadas fuerzas de impacto de los martillos sin rebote. Además, son resistentes al aceite y a la grasa y se utilizan también en los extractores y golpeadores Halder.
Esta forma especial está disponible en los tamaños de Ø 25 mm, Ø 30 mm y Ø 40 mm.
Características del producto:
Este artículo 3508.240 - Inserto SUPERCRAFT, redondeado para martillo de boca blanda SUPERCRAFT / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Insertos SUPERCRAFT, redondeados para martillos de boca blanda SUPERCRAFT (EH 3508.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.