Sin rebote, es decir, el tubo de dirección del mazo SUPERCRAFT está lleno de perdigones de acero. Como resultado, el mazo no rebotará después de golpear la pieza de trabajo. La fuerza de impacto total se transfiere a la pieza de trabajo que se está procesando. Los mazos sin rebote permiten un trabajo sin fatiga que es fácil para las articulaciones.
Las bocas de nailon reemplazables y resistentes al desgaste hechos de material de nailon extruido especial son suaves con la pieza de trabajo y reducen el ruido generado por los golpes en las piezas de metal. También son una opción excepcionalmente buena para golpes en piezas con bordes afilados.
Los principales campos de aplicación de nuestros mazos de boca blanda SUPERCRAFT sin rebote son la instalación y las reparaciones en el sector de la automoción, los trabajos de enderezado, el trabajo con chapas y las operaciones generales de instalación de materiales metálicos.
Los mazos de boca blanda SUPERCRAFT sin rebote están disponibles con 3 opciones de mango diferentes:
Todos los mazos SUPERCRAFT han sido certificados por el instituto de pruebas VPA Remscheid y llevan el sello de certificación de seguridad "GS".
El BLACKCRAFT también es un mazo de boca blanda sin rebote. También está completamente recubierto de PUR.
El SECURAL tiene una superficie de impacto rectangular y es especialmente adecuado para trabajar en esquinas y bordes.
El mazo de caída sin rebote es, en efecto, un mazo de inserto blando sin mango, lo que permite al usuario sostener la cabeza del martillo directamente en la mano. Adecuados para su uso en situaciones en las que la accesibilidad limitada hace imposible trabajar con un mazo, también son ideales para aplicar exactamente la cantidad de fuerza de impacto que se necesita para golpear la pieza de trabajo con precisión perfecta y para trabajar con la fuerza mínima.