EH 3408.
La serie 3408 de Halder ofrece mazos de caída en una variedad de tamaños que van desde D20mm a D50mm.
Los mazos de caída son, en efecto, mazos de cara blanda sin mango, lo que permite al usuario sostener la cabeza del martillo directamente en la mano. Adecuados para su uso en situaciones en las que la accesibilidad limitada hace imposible trabajar con un mazo, también son ideales para aplicar exactamente la cantidad de fuerza de impacto que se necesita para golpear la pieza de trabajo con precisión perfecta y para trabajar con la fuerza mínima.
Estos pequeños ayudantes están equipados en ambos extremos con cabezas reemplazables, amortiguadoras de ruido, muy resistentes al desgaste y a prueba de astillas hechas de nailon especial.
Son herramientas antirrebote gracias a su relleno de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite que la energía del impacto se absorba con perfecta eficiencia, lo que permite trabajar con menos tensión en las articulaciones y bajo nivel de ruido.
Características del producto:
Trabajos de montaje/reparación/conservación en caso de accesibilidad limitada
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Bocas
Bocas de nailon reemplazables
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.