1700.200 - Mordazas Múltiples
MS 125

Ámbito de aplicación:

  • Puede funcionar horizontal o verticalmente. Adecuada para fresadoras con control numérico verticales y horizontales.
  • Sujeción convencional, mordazas de apriete o fijación oblicua
  • Perfecta para centros de mecanizado de 5 ejes
  • Sujeción de piezas en bruto, materiales serrados o cortados con soplete mediante la introducción de elementos de apriete en la pieza a mecanizar.
  • Mordazas para sujetar de forma segura y económica piezas a mecanizar de gran variedad de materiales o con geometrías complejas.

Características:

  • Gran versatilidad - el sistema de sujeción modular combina prácticamente todas las posibilidades de los modelos testeados
  • Perno de alta presión con intensificación de energía. Fuerza de sujeción constante
  • Mayor rango de sujeción para la sujeción segura de piezas no mecanizadas
  • Pérdida de margen de sujeción de 8mm con la mordaza de empuje oblicuo, 3mm con mordaza de agarre
  • Apriete con llave dinamométrica (máx. 30 Nm) - esto permite trabajar con dispositivos de sujeción desfavorables

Incluye:

  • 1 mordaza de alta presión sin mandíbulas
  • 1 juego de garras de sujeción
  • 3 llaves para tornillos allen
  • 1 inserto hexagonal para llave dinamométrica de 3/8"

Por favor solicite las mordazas de sujeción por separado.

Este artículo 1700.200 - Mordazas Múltiples MS 125 / MS 125-M () es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas Múl­ti­ples MS 125 (EH 1700.)

Ver­sión
cro­quis
Ancho de la mor­da­za [mm]
b [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
Fuer­za de cie­rre - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
MS 125-M
cro­quis:
2
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
455 mm
h1 [mm]:
100 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
1700.200
Documentos
Mordazas Múltiples
  • MS 125-M – croquis 2
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 398 mm
  • l2: 455 mm
  • l3: 118 mm
  • l4: 180 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Par de apriete máx.: 30 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 40 kN
  • Peso: 30 kg
Mordazas Múltiples

Material

  • Fundición dúctil (GGG 60)
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1700.200
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de instrucciones de la mordaza múltiple MS 125
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones de la Mordaza Múltiple MS 125 - Conjuntos
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.