Mordazas Blanda

EH 1701.

  • Para mordazas especiales de fabricación propia
  • El chaflán ofrece muy buena accesibilidad a la pieza a mecanizar

Su selección resultó en 2 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ancho de la mor­da­za [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
Mordaza de Sujeción, fija
cro­quis:
1
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
101,5 mm
h [mm]:
58 mm
Artículo No.:
1701.160
CAD
Documentos
Mordazas
  • Mordaza de Sujeción, fija – croquis 1
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 101,5 mm
  • l2: 95 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 4 kg
show article view
Mordazas
Ver­sión:
Mordaza de Sujeción, móvil
cro­quis:
2
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
94,5 mm
h [mm]:
58 mm
Artículo No.:
1701.170
CAD
Documentos
Mordazas
  • Mordaza de Sujeción, móvil – croquis 2
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 94,5 mm
  • l2: 42 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 4 kg
show article view
Mordazas

Material

  • Fundición dúctil (GGG 40)
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1701. Mordazas – Blanda
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco ordinario?

  • Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.