Pa­ra­le­las Aco­pla­das click

EH 1701.

  • Para el ajuste de altura exacto de la pieza de trabajo
  • Altura de planta
  • Acoplado, con montaje a tornillos
  • Por las partes altas de las mordazas
  • Suministrado como par

Su selección resultó en 2 aciertos

Ancho de la mor­da­za [mm]
l [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Disponible
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
Artículo No.:
1701.190
Paralelas Acopladas
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Peso: 250 g
Más detalles
Paralelas Acopladas
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
1701.200
Paralelas Acopladas
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Peso: 186 g
Más detalles
Paralelas Acopladas

Material

  • Chapa de acero, endurecida
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1701. Paralelas Acopladas – click
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.