24460.0116 - Manillas Giratorias
DIN 98

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artículo No.:
24460.0116
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Peso: 51 g
  • SW: 3 mm
Manillas Giratorias

Material

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24460.0116
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.