Ma­ni­llas Gi­ra­to­rias DIN 98

EH 24460.

Su selección resultó en 10 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24460.0016
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Peso: 69 g
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24460.0020
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Peso: 109 g
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24460.0025
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Peso: 200 g
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24460.0032
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Peso: 395 g
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24460.0036
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Peso: 569 g
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artículo No.:
24460.0116
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Peso: 51 g
  • SW: 3 mm
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artículo No.:
24460.0120
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Peso: 105 g
  • SW: 4 mm
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artículo No.:
24460.0125
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Peso: 190 g
  • SW: 5 mm
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Artículo No.:
24460.0132
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Peso: 387 g
  • SW: 6 mm
show article view
Manillas Giratorias
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Artículo No.:
24460.0136
CAD
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Peso: 566 g
  • SW: 8 mm
show article view
Manillas Giratorias

Material

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24460. Manillas Giratorias – DIN 98
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.