Uchwy­ty z re­gu­lo­wa­nym mo­men­tem

EH 24710.

Uchwyty z regulowanym momentem są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest ograniczenie siły wywieranej przy dokręcaniu.

Uchwyt, podobny do nakrętki radełkowanej/śruby radełkowanej, ze zintegrowanym mechanizmem dynamometrycznym pozwala na zdefiniowanie ograniczenia momentu obrotowego podczas dokręcania. Osiągnięcie momentu obrotowego skutkuje „przeskoczeniem”. Do zwolnienia moment obrotowy jest przenoszony w nieskończoność.

Uchwyty łączą funkcjonalność klucza zapadkowego z nowoczesną i ergonomiczną konstrukcją nakrętki radełkowanej / śruby radełkowanej.

Twój wybór zwrócił 62 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0020
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 48 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0022
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0024
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 62 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0026
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24710.0030
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 111 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24710.0032
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 112 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3 Nm
Nr towaru:
24710.0040
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3 Nm
  • Waga: 221 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3 Nm
Nr towaru:
24710.0042
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3 Nm
  • Waga: 208 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24710.0050
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 244 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24710.0052
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 285 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0060
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 245 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0062
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 285 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0300
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 62 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0301
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 63 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0302
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0303
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 64 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0304
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 65 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0305
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0306
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 65 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0307
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 65 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0308
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 67 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
1 Nm
Nr towaru:
24710.0309
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 1 Nm
  • Waga: 70 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24710.0400
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 152 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24710.0401
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 153 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem

Materiał

Pokrywa

  • Termoplastyczny PA 6, jasno szary, zgodny RAL 7035

Mechanizm momentu obrotowego

  • Stal utwardzana

Uchwyt

  • Aluminium, anodowane na czarno

Część wewnętrzna

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24710. Uchwyty z regulowanym momentem
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.