Na­kręt­ki do row­ków teo­wych DIN 508

EH 23010.

Te nakrętki do rowków teowych (nakrętki rowkowe) są produkowane zgodnie z DIN 508. Asortyment jest rozszerzony o inne wymiary, które nie są zawarte w DIN.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ma­te­riał
Wy­miar wpu­stu [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal hartowana, jakość 10, czerniona
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23010.0146 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • do wpustów teowych DIN 650: 14 mm
  • Testowane siłą wg DIN 508 F min.: 16 kN
  • Waga: 43 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal hartowana, jakość 10, czerniona
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23010.0145 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • do wpustów teowych DIN 650: 14 mm
  • Testowane siłą wg DIN 508 F min.: 29 kN
  • Waga: 41 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal hartowana, jakość 10, czerniona
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23010.0144 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • do wpustów teowych DIN 650: 14 mm
  • Testowane siłą wg DIN 508 F min.: 46 kN
  • Waga: 38 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal hartowana, jakość 10, czerniona
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23010.0142
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • do wpustów teowych DIN 650: 14 mm
  • Testowane siłą wg DIN 508 F min.: 67 kN
  • Waga: 34 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal hartowana, jakość 10, czerniona
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Nr towaru:
23010.0182
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: L16
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • do wpustów teowych DIN 650: 18 mm
  • Testowane siłą wg DIN 508 F min.: 128 kN
  • Waga: 68 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych

Materiał

  • Stal hartowana, jakość 10, czerniona

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Montaż

Całkowitą wytrzymałość nakrętek teowych można zagwarantować tylko wtedy, gdy element jest mocowany na całej długości gwintu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23010. Nakrętki do rowków teowych – DIN 508
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.