23690.0112 - Adaptery wysokości
do naprężaczy kompaktowych

Adaptery wysokości do naprężaczy kompaktowych umożliwiają zwiększenie zakresu wysokości mocowania i charakteryzują się następującymi cechami:

  • Płynne rozszerzenie zakresu mocowania.
  • Wpust teowy w adapterze wysokości umożliwia dokładne ustawienie dzięki dostosowaniu pozycji do rozmiaru siatki rowków.
  • Możliwość zwiększania wysokości.

Ten artykuł 23690.0112 - Adaptery wysokości do naprężaczy kompaktowych / (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Ad­ap­te­ry wy­so­ko­ści do naprężaczy kompaktowych (EH 23690.)

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23690.0112
Dokumenty
Adaptery wysokości
  • System: V70/L16
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Waga: 874 g
Adaptery wysokości

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie czarna, z powłoką
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23690.0112
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze kompaktowe
Kategoria:
Opis produktu
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.