Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 21 trafień
Wymiar nominalny b1 [mm]:
6,6 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 6,6 mm
l1 : 60 mm
a: 12 mm
b2 : 19 mm
b3 : 6 mm
b4 : 3 mm
Dla śrub: M6
Dla śrub: 1/4 w
Waga: 65 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
9 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 9 mm
l1 : 80 mm
a: 15 mm
b2 : 25 mm
b3 : 8 mm
b4 : 4 mm
Dla śrub: M8
Dla śrub: 5/16 w
Waga: 141 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
11 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 11 mm
l1 : 100 mm
a: 20 mm
b2 : 31 mm
b3 : 10 mm
b4 : 5 mm
Dla śrub: M10
Dla śrub: 3/8 w
Waga: 299 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
14 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 14 mm
l1 : 125 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Dla śrub: M12, M14
Dla śrub: 1/2 w
Waga: 578 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
14 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 14 mm
l1 : 160 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Dla śrub: M12, M14
Dla śrub: 1/2 w
Waga: 715 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
14 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 14 mm
l1 : 200 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Dla śrub: M12, M14
Dla śrub: 1/2 w
Waga: 905 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
18 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 18 mm
l1 : 160 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Dla śrub: M16, M18
Dla śrub: 5/8 w
Waga: 1077 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
18 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 18 mm
l1 : 200 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Dla śrub: M16, M18
Dla śrub: 5/8 w
Waga: 1346 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
18 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 18 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Dla śrub: M16, M18
Dla śrub: 5/8 w
Waga: 2300 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
22 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 22 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 52 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Dla śrub: M20, M22
Dla śrub: 3/4 w
Waga: 1809 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
22 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Dla śrub: M20, M22
Dla śrub: 3/4 w
Waga: 3020 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
22 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Dla śrub: M20, M22
Dla śrub: 3/4 w
Waga: 3800 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
26 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 26 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Dla śrub: M24
Dla śrub: 1 w
Waga: 2359 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
26 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Dla śrub: M24
Dla śrub: 1 w
Waga: 2360 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
26 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Dla śrub: M24
Dla śrub: 1 w
Waga: 3802 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
26 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Dla śrub: M24
Dla śrub: 1 w
Waga: 7640 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
33 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 33 mm
l1 : 250 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Dla śrub: M30
Dla śrub: 1 1/4 w
Waga: 3720 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
33 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Dla śrub: M30
Dla śrub: 1 1/4 w
Waga: 4780 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
33 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Dla śrub: M30
Dla śrub: 1 1/4 w
Waga: 6458 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
40 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 40 mm
l1 : 400 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Dla śrub: M36
Dla śrub: 1 1/2 w
Waga: 10920 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
40 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 40 mm
l1 : 600 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Dla śrub: M36
Dla śrub: 1 1/2 w
Waga: 18002 g
show article view
Materiał
Stal ulepszana cieplnie, lakierowana
Karta katalogowa EH 23150. Łapy – DIN 6315 B widlaste
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.