Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne obrotowe, rozmiar 82,5

EH 23310.

Naprężacz nasadzany jest uniwersalnym uchwytem mechanicznym, który pozwala na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych. Głowica mocująca jest obrotowa, co dodatkowo ułatwia wyjmowanie i wkładanie elementów obrabianych.

Naprężacze mają następujące zalety:

  • Kompaktowe wymiary
  • Siła mocowania do 30 kN, za pomocą śruby WS 36
  • Obrót głowicy o 360°
  • Skok głowicy - 30 mm
  • Maks. wysokość - 250 mm
  • Zintegrowana blokada wysokości w celu bezpiecznego użytkowania

Twój wybór zwrócił 1 trafień

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
Skok s [mm]
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
Skok s [mm]:
30 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23310.0070
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Skok s: 30 mm
  • SW: 36 mm
  • Siła mocowania maks.: 30 kN
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • Waga: 21 kg
Więcej szczegółów
Naprężacze nasadzane

Materiał

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Referencje

Pierscień pozycjonujący 23310.0351 zapewnia powtarzalny precyzyjny uchwyt.

Montaż

Mocowanie 4 śrubami M 24, rozstaw otworów 100 x 100 mm

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23310. Naprężacze nasadzane – obrotowe, rozmiar 82,5
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze nasadzane
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 17.01.2022

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.