Akcesoria do: 23330. Napinacze suwakowe z przylgą kątową

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
CAD
Dostępne
Opis:
Śruba mocująca
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M4 x 20
Nr towaru:
23330.9011
CAD
Śruba mocująca
  • Śruba mocująca
  • d2: M4 x 20 mm
  • Waga: 3,6 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Śruba mocująca
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M6 x 25
Nr towaru:
23330.9013
CAD
Śruba mocująca
  • Śruba mocująca
  • d2: M6 x 25 mm
  • Waga: 11 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Śruba mocująca
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M8 x 35
Nr towaru:
23330.9014
CAD
Śruba mocująca
  • Śruba mocująca
  • d2: M8 x 35 mm
  • Waga: 25 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Śruba mocująca
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M12 x 50
Nr towaru:
23330.9016
CAD
Śruba mocująca
  • Śruba mocująca
  • d2: M12 x 50 mm
  • Waga: 73 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów