Halder-Pins
볼 잠금 핀 (Quick Release Pins / Ball Lock Pins)
잠금 핀은 별도의 도구 없이 스냅으로 걸었다가 다시 풀 수 있는, 자체적으로 잠금 기능을 하는 핀입니다.
볼 리프팅 핀 / 나사 리프팅 핀
리프팅 핀은 화물을 들어올리고 옮길 때 빠르고 간단하게 사용할 수 있는 슬링 도구입니다.
항공 규범에 따른 볼 잠금 핀 (INCH Pins)
1인치 정도 되는 이 핀은 MS 17984 - 17987 / NAS 1333 - 1343 이라는 항공 규범에 따라 제작되었으며, NAS 1332 의 기준을 통과한 핀입니다.
할더 핀 맞춤형 제품
거의 모든 산업 분야와 부문에서 할더 핀을 사용합니다. 신속하고 빈번하게 연결을 해제하고 재설정해야 하는 거의 모든 곳에서 할더 핀이 필요합니다. 할더 핀 개발, 설계 및 제조 분야의 전문지식 덕분에 우리는 모터스포츠, 항공, 의료 공학 등 다양한 산업의 정확한 요구사항에 맞게 커스텀 버전을 맞춤화할 수 있는 위치가 되었습니다.
HALDER PINS
도구가 필요하지 않은 도구.
연결과 연결 해제. 번개처럼 신속. 완전히 도구 없이. 플러그 뽑기, 교환, 부착, 배치, 변경, 안전 조치, 고정, 잠금, 정지 및 조정용.
할더핀 개요
Branchen
Produktinfo