SIMPLEX 플러스 박스
SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80, "스탠드업"/슈퍼플라스틱 및 TPE 소프트 1개와 TPE-미드 인서트 1개, 겨울용 캡 포함 고무 구성

EH 3027.

HALDER의 SIMPLEX PLUS BOX는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 3027.280과 손상 없는 추가 인서트 2개, HALDER 겨울 모자로 구성됩니다.

고무 구성/초소성 인서트 조합을 제공하는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80mm는 다양한 용도에 없어서는 안될 동반자입니다.

Halder가 만든 이 베스트셀러는 이제 더욱 발전했습니다. 독창적인 모양을 자랑하는 "스탠드업" 기능이 있는 고무 인서트를 사용하면 해머가 머리에 단단히 고정되고 몸을 구부릴 필요성이 줄어들어 한 방향으로 작업할 수 있습니다. 훨씬 더 인체공학적이고 허리 친화적인 방식입니다. 마모가 매우 적고 충격 완충 기능이 있으며 냄새가 없는 입증된 고무 혼합물은 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

초소성 인서트는 고무 인서트보다 더 강력한 충격력을 제공합니다. 이는 압출된 매우 균일한 재료로 만들어진 중간 정도의 단단한 플라스틱 인서트입니다. 따라서 사출 성형된 플라스틱 인서트에 비해 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

또한 이 프로모션 상자에는 교체용 인서트(부드러움, 손상 없음, 품목 3201.080) 1개와 TPE-mid(중간 단단함, 손상 없음, 품목 3203.080) 1개가 포함되어 있어 자연석과 민감한 보드를 모두 놓을 수 있으며 성가신 검정색 고무 손상을 남기지 않고 빔 위치를 지정합니다. 추가로 상자에는 Halder 겨울 모자도 함께 제공됩니다.

제품 특징:

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 3027.280, 추가 인서트 2개, HALDER 겨울 모자가 함께 제공되는 프로모션 상자.

적용 범위

정원 조경 작업

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
3600 g
제품 번호:
3027s022
SIMPLEX 플러스 박스
  • 길이 x 넓이 x 높이: 180 mm x 100 mm x 575 mm
  • 무게: 3600 g
  • GTIN: 4030618312017
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3027. SIMPLEX 플러스 박스 – SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80, "스탠드업"/슈퍼플라스틱 및 TPE 소프트 1개와 TPE-미드 인서트 1개, 겨울용 캡 포함 고무 구성
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Areas of application hand tools
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.