EH 3408.
Halder 3408시리즈는 세 가지 사이즈의 펀치를 제공합니다: D10mm, D12mm, D15mm.
특수 나일론으로 제작된 교체 가능형, 소음 감소, 뛰어난 내마모성 및 깨짐-방지 특성을 가진 헤드가 양쪽에 장착되어 있습니다. 이러한 작은 도움을 펀치는 쇠망치를 매우 안전하고 부드럽게 작업할 수 있도록 해줍니다.
제품특징:
접근이 제한된 조립/수리/유지 보수 작업, 자동차 / 트럭 분야
귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.
더 자세히
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.