EH 3688.
L200mm(가로), W140mm(세로), H40mm(높이) 및 무게 1,065g의 망치 블록은 내마모성과 내구성이 뛰어난 중질 특수 플라스틱으로 제작되었습니다.
망치 블록은 해머 또는 쇠지렛대의 헤드 부분에서 받는 일정한 힘을 표면에 분산시키고 높낮이를 상쇄하기 위해 사용됩니다. 또한, 이 블록은 노면 슬래브 또는 잔디 및 연석 가장자리 사이의 경계를 부드럽게 이어줄 수 있습니다 (낙상 방지). 또 다른 장점은 블록의 기질이 높은 압축으로 인해 시간이 지남에 따라 발생하는 처짐을 방지할 수 있습니다.
마지막으로, 연석 및 슬래브의 손상을 완벽히 방지해 줍니다. 망치 블록은 또한 가구 작업과 같은 기타 작업을 위한 견고한 지지대 역할을 합니다.
제품 특징:
도로/인도/녹지 시설 건설
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
포장 단위 10개 (주문 수량)
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.