Locksmith's Hammers
 IM0009197 Foto Banner

Locksmith's Hammers

MAXXCRAFT 자물쇠 수리공 망치 - DIN 1041 을 준수하는 범용 망치

Halder사는 수십년간의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 제조 경험을 바탕으로 일상에서 사용간 향상된 성능을 느낄 수 있는 혁신적인 디테일을 가진 자물쇠 수리공용 망치를  제작했습니다.

DIN 1041에 따라 제작된 , HALDER의 자물쇠 수리공용 망치는 낙하 단조로 만들어진 연마처리된 특수 스틸의 비스듬한 모양의 헤드가 장착되어 있습니다. 망치 헤드 표면은 열처리 및 경화 처리 되어있으며 망치 헤드부분과 핸들은 진동을 방지해주는 고무로 연결 되어 있습니다. 인체공학적 형태의 히코리나무 핸들과 결합되어 반발을 흡수하여 가공물에 충격력을 완전히 전달 합니다.

연구에 따르면 일반적인 500g의 DIN 규격 자물쇠 수리공용 망치와 비교하여 HALDER의 자물쇠 수리공용 망치 사용시 손잡이가 강철에 가해지는 진동은 68.7% 감소하는 것으로 나타났으며 충격력은 24.2% 증가하여 일반 망치 대비 충격력 부분에 큰 강점을 가지고 있습니다.

타격시 진동 감소 효과로 인하여 작업시 피로감이없어 작업 시간을 늘릴 수 있습니다. 매력적이고 최적화된 디자인과 더불어 타격이 빗나갈시 핸들을 보호 할 수 있는 고무 슬리브가 장착되어 있는 디테일 을 자랑합니다.

자물쇠 수리공용 망치는 300 g, 500 g, 800 g, and 1,000 g 4가지 모델이 있습니다.

자물쇠 수리공용 망치는 VPA Remscheid 시험기관으로 부터 GS인증을 획득하였으며 독일에서 제조되었습니다. 무역 및 산업 분야와 개인사용자 모두에게 적합한 공구이며 기존 망치를 사용하여 과도한 진동과 피로도를 유발하는 분야에 적용하기 이상적인 공구입니다.