구면 와셔 / 원추형 씨트는 평행하지 않은 표면을 보정하기 위해 나사 연결에서 와셔로 사용된다.
이 폼목은 23050.0480 - 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319와 유사, 스텐레스 스틸 / 원추형 씨트 스텐레스 스틸, G 형 (d2 H13: 23,2 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319와 유사, 스텐레스 스틸 (EH 23050.)
원추형 씨트
도면에 따른 마킹(널링)이 있는 스테인리스 스틸 A4 유형.
D형 원추형 씨트는 평면, 좁은 홀 부위에만 사용.
큰 홀에는 G형만 사용할 것!