1551.500 - 스톱퍼
원통형

시스템
l1 [mm]
d [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
제품 번호:
1551.500
문서
스톱퍼
  • 시스템: L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • 무게: 400 g
스톱퍼

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1551.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템