토크 손잡이는 사용자가 손잡이를 돌려 잠그는 힘에 제한이 필요한 모든 곳에 사용 가능하다.
일체형 토크 메커니즘이있는 핸들은 조일 동안 정의 된 토크만큼을 허용한다.
오버 락킹(Over-locking) 토크 결과에 도달할 경우 토크 전달이 안되고, 풀기 위한 과정에서는 제한 없이 전달된다.
이 핸들은 널링 너트/널링 손잡이 스크류의 현대적이고 인체 공학적인 디자인과 라쳇 렌치의 기능을 결합한다.
이 폼목은 24710.0507 - 토크 손잡이 / 수나사 타입 (d1: 52 mm, d3: M12, l: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 토크 손잡이 (EH 24710.)
더 자세히
캡
토크 메커니즘(기계 장치)
손잡이
내부 부품