24520.0003 - 손잡이

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
제품 번호:
24520.0003
문서
손잡이
  • 평평한 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t 최소: 10 mm
  • 무게: 25 g
손잡이

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24520.0003