24770.0315 - 평면 널링 스크류
DIN 653

모든 널링된 나사는 머리부위까지 일체형으로 제작되었음 (DIN-명칭 A).

이 폼목은 24770.0315 - 평면 널링 스크류 DIN 653 / (d1: M5, l: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 평면 널링 스크류 DIN 653 (EH 24770.)

재질
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24770.0315
문서
평면 널링 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 12 g
평면 널링 스크류

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24770.0315