평면 널링 스크류 DIN 653

EH 24770.

모든 널링된 나사는 머리부위까지 일체형으로 제작되었음 (DIN-명칭 A).

귀하의 선택에 따라 54 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24770.0072
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 2,3 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24770.0073
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 2,4 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24770.0074
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 2,5 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24770.0077
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 2,7 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24770.0079
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 2,9 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24770.0092
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 5,6 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24770.0093
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 5,7 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24770.0094
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 6,1 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24770.0096
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 6,2 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24770.0098
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 6,6 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24770.0100
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 7,1 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24770.0112
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 10 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24770.0113
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 11 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24770.0115
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 12 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24770.0117
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 12 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24770.0119
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 12 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24770.0121
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 13 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24770.0132
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 18 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24770.0134
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 20 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24770.0136
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 21 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24770.0138
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 21 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24770.0140
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 22 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24770.0142
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 23 g
show article view
평면 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24770.0152
CAD
문서
평면 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 36 g
show article view
평면 널링 스크류

재질

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24770. 평면 널링 스크류 – DIN 653
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요