24760.0240 - 널링 손잡이
DIN 467

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24760.0240
문서
널링 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 5,1 g
널링 손잡이

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24760.0240