널링 손잡이 DIN 467

EH 24760.

귀하의 선택에 따라 13 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24760.0030
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 2,1 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24760.0040
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 5,1 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24760.0050
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 9,4 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24760.0060
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 17 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24760.0080
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 32 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24760.0100
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 61 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24760.0120 1)
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • 무게: 92 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24760.0230
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 2,1 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24760.0240
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 5,1 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24760.0250
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 9,4 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24760.0260
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 17 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24760.0280
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 32 g
show article view
널링 손잡이
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24760.0300
CAD
문서
널링 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 61 g
show article view
널링 손잡이

재질

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24760. 널링 손잡이 – DIN 467
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요