24760.0100 - 널링 손잡이
DIN 467

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24760.0100
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 61 g
널링 손잡이

재질

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24760.0100