24470.0116 - 클램핑 레버
DIN 99

버전
그림
재질
l1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24470.0116
문서
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스틸
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • 무게: 553 g
클램핑 레버

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24470.0116