클램핑 레버 DIN 99

EH 24470.

재질

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

귀하의 선택에 따라 22 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
l1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
CAD
가능
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
24470.0105
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스틸
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2 H7: 6 mm
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 무게: 16 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
24470.0106
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스틸
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 무게: 37 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24470.0108
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스틸
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 무게: 73 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24470.0110
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스틸
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 무게: 140 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24470.0112
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스틸
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 무게: 282 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24470.0116
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스틸
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • 무게: 553 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24470.0120
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스틸
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 40 mm
  • d1: 32 mm
  • d2 H7: 24 mm
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • 무게: 1096 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24470.0305
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스틸
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 무게: 17 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24470.0306
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스틸
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 무게: 38 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24470.0308
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스틸
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 무게: 74 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24470.0310
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스틸
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 무게: 142 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24470.0312
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스틸
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 무게: 297 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M20
제품 번호:
24470.0316
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스틸
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 31 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: M20
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • 무게: 566 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
제품 번호:
24470.0320
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스틸
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • 무게: 1140 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
24470.0206
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 무게: 37 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24470.0208
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 무게: 73 g
더 자세히
버전:
나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24470.0210
CAD
클램핑 레버
  • 나사선 없는 홀이 있고 비스듬한 형, L 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 무게: 140 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24470.0405
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 무게: 17 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24470.0406
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 무게: 38 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24470.0408
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 무게: 74 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24470.0410
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 무게: 142 g
더 자세히
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24470.0412
CAD
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 무게: 297 g
더 자세히
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24470. 클램핑 레버 – DIN 99
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니