24330.0422 - 크랭크 핸들

l [mm]
s - H11 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l [mm]:
아연 다이 캐스트
s H11 [mm]:
64 mm
:
10 mm
제품 번호:
24330.0422
문서
크랭크 핸들
  • 아연 다이 캐스트
  • l: 64 mm
  • s H11: 10 mm
  • e 최소: 13,1 mm
  • d1 최대: 10,5 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 22 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 11 mm
  • h3: 12 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 97 g
크랭크 핸들

재질

핸들 몸체

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, 무광 처리

원통형 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색

참조

크랭크 핸들 DIN 469 대용.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24330.0422